Menu Ricerca

Morsetto per tubi 15.0 mm 17.2 mm PA Bianco

Questo morsetto bianco è realizzato in nylon 66 (PA66). il suo design con sistema di blocco grippante lo rende ideale per le applicazioni che richiedono il serraggio temporaneo o permanente di tubi rigidi e flessibili, e cavi. Il materiale offre una buona resistenza agli agenti chimici.
Codice articolo Essentra :

10088081

Codice articolo precedente:

135010711302

11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5042 €
500 - 999 0,3866 €
1000 + 0,3101 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,42 €

100 x 0,5042 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 7.0 mm
d1 15.0 mm
d2 17.2 mm
Stile montaggio Montaggio rapido
Colore Bianco
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci