I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6211 € - 0,7668 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
| 0,6576 € - 0,8118 € | 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.823 in
71.7 mm
|
Nero
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 1,0228 € - 1,2628 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 1,1643 € - 1,4375 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.197 in
81.2 mm
|
Nero
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
| 1,2399 € - 1,5308 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.402 in
111.8 mm
|
Nero
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,1993 € - 0,2461 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2245 € - 0,2772 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
Nero
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,3436 € | 4749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
1
|
||
| 0,4945 € - 0,6105 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,542 € - 0,6692 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.654 in
67.4 mm
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,4282 € - 0,5286 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.118 in
53.8 mm
|
Nero
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,5578 € - 0,6886 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.492 in
37.9 mm
|
Nero
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,4213 € - 0,5201 € | 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 1,2387 € - 1,5293 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.969 in
75.4 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1,1912 € - 1,4706 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.567 in
90.6 mm
|
Nero
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 1,0763 € - 1,3288 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.02 in
102.1 mm
|
Nero
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 1,0369 € - 1,2801 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Nero
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
| 0,5724 € - 0,7066 € | 2745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Nero
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,2169 € - 0,3951 € | 34291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2349 € - 0,4297 € | 63039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare