Menu Ricerca

Morsetto per tubi 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo Essentra :

10088326

Codice articolo precedente:

135011659902

2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2421 €
250 - 999 0,7506 €
1000 + 0,5636 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

62,11 €

50 x 1,2421 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
d1 35.0 mm
d2 38.5 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci