Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera orizzontali

Disponibile

Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.

Codice Serie: SRG0005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Altezza sotto la barra Forza di tenuta massima Movimento maniglia Acquista
44,3841 € - 44,3841 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
58.0 mm
4.40 kN
70
13,9872 € - 13,9872 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
27.0 mm
1.00 kN
65
15,4259 € - 15,4259 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
34.0 mm
2.20 kN
60
27,9837 € - 27,9837 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
44.0 mm
3.4 kN
60
62,4088 € - 62,4088 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
33.3 mm
3.40 kN
160
36,402 € - 36,402 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
23.5 mm
1.40 kN
175
33,6269 € - 33,6269 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
23.5 mm
1.40 kN
175
8,0378 € - 8,0378 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
7.5 mm
0.30 kN
75
53,7863 € - 53,7863 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
43.0 mm
3.40 kN
90
29,0789 € - 29,0789 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
27.0 mm
1.00 kN
65
9,5043 € - 9,5043 € 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12 mm
0.50 kN
90
38,8709 € - 38,8709 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
34.0 mm
2.20 kN
60
21,9693 € - 21,9693 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
12.5 mm
0.50 kN
166
  • di 2
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Acciaio

20509965

Fascia di prezzo
44,3841 € - 44,3841 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    58.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    4.40 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Acciaio

20509996

Fascia di prezzo
13,9872 € - 13,9872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    27.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acciaio

20510060

Fascia di prezzo
15,4259 € - 15,4259 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    34.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    2.20 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Acciaio

20510121

Fascia di prezzo
27,9837 € - 27,9837 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    44.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    3.4 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Acciaio

20510039

Fascia di prezzo
62,4088 € - 62,4088 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    33.3 mm
  • Forza di tenuta massima
    3.40 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acciaio inossidabile 304

20510015

Fascia di prezzo
36,402 € - 36,402 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    23.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.40 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acciaio

20510022

Fascia di prezzo
33,6269 € - 33,6269 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    23.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.40 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Acciaio

20509880

Fascia di prezzo
8,0378 € - 8,0378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    7.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    0.30 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Acciaio

20509958

Fascia di prezzo
53,7863 € - 53,7863 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    43.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    3.40 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Acciaio inossidabile 304

20510008

Fascia di prezzo
29,0789 € - 29,0789 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    27.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Acciaio

20509873

Fascia di prezzo
9,5043 € - 9,5043 €

Livelli di giacenza
197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    12 mm
  • Forza di tenuta massima
    0.50 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acciaio inossidabile 304

20509934

Fascia di prezzo
38,8709 € - 38,8709 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    34.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    2.20 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Acciaio inossidabile 304

20509989

Fascia di prezzo
21,9693 € - 21,9693 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    12.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    0.50 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T