Menu Ricerca

Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510121

Codice articolo precedente:

20510121

58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 27,9837 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,98 €

1 x 27,9837 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 44.0 mm
Forza di tenuta massima 3.4 kN
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio
Tipo maniglia Maniglia diritta
Movimento maniglia 60
Bar Movement 92
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci