Menu Ricerca

Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acciaio inossidabile 304

Codice articolo Essentra :

20510015

Codice articolo precedente:

20510015

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 36,402 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

36,40 €

1 x 36,402 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 23.5 mm
Forza di tenuta massima 1.40 kN
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio inossidabile 304
Tipo maniglia Impugnatura a T
Movimento maniglia 175
Bar Movement 88
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci