Menu Ricerca

Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Acciaio inossidabile 304

Codice articolo Essentra :

20509989

Codice articolo precedente:

20509989

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 21,9693 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,97 €

1 x 21,9693 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 12.5 mm
Forza di tenuta massima 0.50 kN
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio inossidabile 304
Tipo maniglia Impugnatura a T
Movimento maniglia 166
Bar Movement 92
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci