Menu Ricerca

Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Acciaio

Codice articolo Essentra :

20509958

Codice articolo precedente:

20509958

60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 53,7863 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

53,79 €

1 x 53,7863 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 43.0 mm
Forza di tenuta massima 3.40 kN
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio
Tipo maniglia Maniglia diritta
Movimento maniglia 90
Bar Movement 70
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci