Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Finitura | Materiale chiusura | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,94 € - 7,6844 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,94 € - 7,6844 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 28,8541 € - 41,4455 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 10,7357 € - 19,075 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 7,497 € - 11,6621 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
Poliammide nera
|
Lega di zinco
|
Nessuna chiave
|
|||
| 1,6409 € - 2,2972 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,4332 € - 3,785 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 2,7193 € - 3,8071 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 3,542 € - 4,9588 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,3812 € - 3,3337 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 6,0497 € - 8,4696 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 7,1306 € - 11,0921 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 1,6692 € - 2,5965 € | 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 1,4107 € - 1,9749 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,4193 € - 3,7634 € | 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 16,9542 € - 25,6993 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 19,8563 € - 30,1316 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |