Menu Ricerca

Manopole a farfalla - Sfalsate/Perno filettato

Disponibile

Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.

Codice Serie: SR1579

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,349 € - 2,3766 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M6
Prigioniero filettato
Nylon
1,0321 € - 2,4896 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon
2,0174 € - 4,8458 € 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
16,6366 € - 36,6198 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
Acciaio inossidabile
19,4489 € - 42,8645 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M10
Prigioniero filettato
Acciaio inossidabile
2,8464 € - 5,4718 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Enhanced Nylon
3,8275 € - 7,3648 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Enhanced Nylon
2,349 € - 2,3766 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
2,2246 € - 2,2522 € 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
2,349 € - 2,3766 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M4
Prigioniero filettato
Nylon
2,349 € - 2,3766 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M6
Prigioniero filettato
Nylon
8,9445 € - 8,9445 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Prigioniero filettato
Acciaio inossidabile
1,3002 € - 3,1338 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M5
Prigioniero filettato
Nylon
1,8377 € - 3,8012 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M8
Prigioniero filettato
Nylon
2,5148 € - 2,5424 € Richiedi il lead time qui
M5
10.0 mm
2,6391 € - 2,6668 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
Prigioniero filettato
Nylon
5,2106 € - 5,7991 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Prigioniero filettato
Acciaio inossidabile
7,8518 € - 15,9161 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Prigioniero filettato
Acciaio inossidabile
1,1655 € - 2,8094 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
15,5864 € - 34,3274 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
Acciaio inossidabile
  • di 2
Pomolo alettato M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato M5 Nylon

10159781

Fascia di prezzo
2,4896 € - 1,0321 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Codice doganale
    7318190090
Pomolo alettato M8 33.0 mm Nylon

10159828

Fascia di prezzo
4,8458 € - 2,0174 €

Livelli di giacenza
708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato M6 46.0 mm Acciaio inossidabile

10194744

Fascia di prezzo
36,6198 € - 16,6366 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato M10 58.0 mm Acciaio inossidabile

10194782

Fascia di prezzo
42,8645 € - 19,4489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    58.0 mm
Pomolo alettato M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,8464 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Enhanced Nylon
  • Altezza maniglia
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Fascia di prezzo
7,3648 € - 3,8275 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Enhanced Nylon
  • Altezza maniglia
    21.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    7326909890
Pomolo alettato Prigioniero filettato M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale inserto
    Acciaio zincato
  • Altezza maniglia
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Pomolo alettato M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Fascia di prezzo
2,2522 € - 2,2246 €

Livelli di giacenza
344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale inserto
    Acciaio zincato
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Altezza maniglia
    15.0 mm
Pomolo alettato M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato maschio 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Fascia di prezzo
8,9445 € - 8,9445 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato M5 25.0 mm Nylon

10159798

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,3002 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato M8 30.0 mm Nylon

10313916

Fascia di prezzo
3,8012 € - 1,8377 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    33.0 mm
Pomolo alettato Prigioniero filettato M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,5148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale inserto
    Acciaio zincato
  • Altezza maniglia
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Pomolo alettato M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,6391 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato maschio 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Fascia di prezzo
5,7991 € - 5,2106 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato maschio 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Fascia di prezzo
15,9161 € - 7,8518 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato M6 Nylon

10159811

Fascia di prezzo
2,8094 € - 1,1655 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato M6 46.0 mm Acciaio inossidabile

10194737

Fascia di prezzo
34,3274 € - 15,5864 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm