Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1579
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5148 € - 2,5424 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 2,6391 € - 2,6668 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 19,4489 € - 42,8645 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,1655 € - 2,8094 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 15,5864 € - 34,3274 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 5,2106 € - 5,7991 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 1,8377 € - 3,8012 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 2,0174 € - 4,8458 € | 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 16,6366 € - 36,6198 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,8464 € - 5,4718 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2246 € - 2,2522 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,0321 € - 2,4896 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,8518 € - 15,9161 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 18,7783 € - 41,3206 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,3002 € - 3,1338 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Prigioniero filettato
|
|
Nylon
|
||
| 3,8275 € - 7,3648 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare