Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1579
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,349 € - 2,3766 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Vite o striscia autoadesiva
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vite o striscia autoadesiva
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| 8,9445 € - 8,9445 € | 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,6391 € - 2,6668 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Vite o striscia autoadesiva
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,2106 € - 5,7991 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,3002 € - 3,1338 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Vite o striscia autoadesiva
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,8377 € - 3,8012 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Vite o striscia autoadesiva
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 15,5864 € - 17,3274 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 20,4202 € - 44,9729 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 3,6064 € - 6,9227 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 1,1655 € - 1,1655 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 12,9057 € - 31,977 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 16,6366 € - 36,6198 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 20,4202 € - 44,9729 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,2894 € - 4,4027 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2246 € - 2,2522 € | 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 7,8518 € - 15,9161 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,1655 € - 2,8094 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 15,5864 € - 34,3274 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare