Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Disponibile

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Distanza foro di montaggio Materiale maniglia Tipo di montaggio Larghezza totale Altezza totale Acquista
4,6565 € - 11,752 € 4230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
4,3526 € - 10,9105 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
11,0127 € - 27,6825 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,2722 € - 0,531 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Aggancio a scatto
16.0 mm
26.0 mm
10394984 0,2722 € - 0,531 € Richiedi il lead time qui
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Aggancio a scatto
16.0 mm
26.0 mm
11,0127 € - 27,6825 € 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1727 € - 0,3395 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Aggancio a scatto
24.0 mm
24.0 mm
0,9119 € - 1,7903 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Aggancio a scatto
30.0 mm
2.0 mm
10,3909 € - 26,1155 € 3019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
0,2462 € - 0,304 € 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Aggancio a scatto
11.5 mm
27.0 mm
6,4529 € - 16,2497 € 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
0,2347 € - 0,2898 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Aggancio a scatto
27.0 mm
11.5 mm
11,1923 € - 28,1468 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
6,5219 € - 16,0465 € 619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,5823 € - 14,0153 € 5089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
4,6565 € - 11,752 € 2310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
6,3009 € - 15,8434 € 633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,3838 € - 16,0465 € 8261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,5306 € - 18,9773 € 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,3009 € - 15,8434 € 2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
  • di 2
Impugnatura 117.0 mm

10252697

Fascia di prezzo
11,752 € - 4,6565 €

Livelli di giacenza
4230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura 93.5 mm

10252673

Fascia di prezzo
10,9105 € - 4,3526 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    93.5 mm
  • Altezza totale
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura 120.0 mm M6 x 9

10252765

Fascia di prezzo
27,6825 € - 11,0127 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 9
  • Colore
    Nero
Maniglia per imballaggi 160.0 mm Non Threaded LDPE Bianco

10394977

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    16.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    160.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Maniglia per imballaggi 160.0 mm Non Threaded LDPE Nero

10394984

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    160.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Colore
    Nero
Impugnatura 120.0 mm M8 x 9

10252772

Fascia di prezzo
27,6825 € - 11,0127 €

Livelli di giacenza
274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 9
  • Colore
    Nero
Maniglia per imballaggi 24.0 mm Non Threaded LDPE Bianco

10394953

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    158.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Colore
    Bianco
Piastra rinforzata 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Fascia di prezzo
1,7903 € - 0,9119 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    30.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    150.0 mm
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Impugnatura 179.0 mm M8 x 9

10252666

Fascia di prezzo
26,1155 € - 10,3909 €

Livelli di giacenza
3019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    179.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    204.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 9
  • Colore
    Nero
Maniglia per imballaggi 150.0 mm Non Threaded HDPE Giallo

10126530

Fascia di prezzo
0,304 € - 0,2462 €

Livelli di giacenza
35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    150.0 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Colore
    Giallo
Impugnatura 93.5 mm M6 x 9

10252628

Fascia di prezzo
16,2497 € - 6,4529 €

Livelli di giacenza
534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    93.5 mm
  • Altezza totale
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 9
  • Colore
    Nero
Maniglia per imballaggi 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Fascia di prezzo
0,2898 € - 0,2347 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    11.5 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Colore
    Naturale
Impugnatura 132.0 mm M10 x 16

10252796

Fascia di prezzo
28,1468 € - 11,1923 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 16
  • Colore
    Nero
Impugnatura 117.0 mm M5 x 9

10252598

Fascia di prezzo
16,0465 € - 6,5219 €

Livelli di giacenza
619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    133.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 9
  • Colore
    Nero
Impugnatura 105.0 mm M5 x 9

10252550

Fascia di prezzo
14,0153 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
5089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    105.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Lunghezza totale
    121.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 9
  • Colore
    Nero
Impugnatura 117.0 mm

10252680

Fascia di prezzo
11,752 € - 4,6565 €

Livelli di giacenza
2310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura 132.0 mm

10252710

Fascia di prezzo
15,8434 € - 6,3009 €

Livelli di giacenza
633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    156.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura 117.0 mm M6 x 9

10252604

Fascia di prezzo
16,0465 € - 6,3838 €

Livelli di giacenza
8261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    133.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 9
  • Colore
    Nero
Impugnatura 132.0 mm M6 x 9

10252642

Fascia di prezzo
18,9773 € - 7,5306 €

Livelli di giacenza
3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    156.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 9
  • Colore
    Nero
Impugnatura 132.0 mm

10252703

Fascia di prezzo
15,8434 € - 6,3009 €

Livelli di giacenza
2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    156.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790