Menu Ricerca

Impugnatura 179.0 mm M8 x 9

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Screw mount design. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Features a brass female threaded blind bush.
Codice articolo Essentra :

10252666

Codice articolo precedente:

462239

2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 26,7685 €
100 + 10,6507 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

26,77 €

1 x 26,7685 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 179.0 mm
Altezza totale 50.0 mm
Lunghezza totale 204.0 mm
Dimensioni filettatura M8 x 9
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale Glass Filled Thermoplastic
Tipo 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci