Menu Ricerca

Maniglia per imballaggi 24.0 mm Non Threaded LDPE Bianco

Codice articolo Essentra :

10394953

Codice articolo precedente:

496990

1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3479 €
1000 + 0,177 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,79 €

100 x 0,3479 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 24.0 mm
Altezza totale 24.0 mm
Lunghezza totale 158.0 mm
Dimensioni filettatura Non Threaded
Colore Bianco
Colore maniglia Bianco
Materiale maniglia LDPE
Codice doganale 3926909790
Stile maniglia Maniglia piatta
Tipo di montaggio Aggancio a scatto
Tipo Maniglia

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci