Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Foro passante, ad angolo retto

Disponibile

Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
29,383 € - 36,7525 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
36,8338 € - 36,8338 € Richiedi il lead time qui
300.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
33,6367 € - 42,0358 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
34,3759 € - 42,9798 € Richiedi il lead time qui
400.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
31,6183 € - 39,5161 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
39,5567 € - 39,5567 € Richiedi il lead time qui
300.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
33,7283 € - 42,1736 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
38,4188 € - 48,0235 € Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
31,7326 € - 39,6757 € Richiedi il lead time qui
250.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
30,3855 € - 37,9717 € Richiedi il lead time qui
250.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
32,7427 € - 40,9249 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
36,9422 € - 46,1811 € Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
13,7784 € - 15,3093 € Richiedi il lead time qui
1032.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
632.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
32,1182 € - 32,1182 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
433.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
80.0 mm
6,9806 € - 10,8587 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
532.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
9,7115 € - 10,7906 € Richiedi il lead time qui
732.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
56,2527 € - 56,2527 € Richiedi il lead time qui
1033.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
80.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Richiedi il lead time qui
832.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,1144 € - 24,5715 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
533.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
80.0 mm
  • di 2
Maniglia a trazione 66.0 mm Montaggio sul lato anteriore Naturale

10193792

Fascia di prezzo
36,7525 € - 29,383 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 300.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193860

Fascia di prezzo
36,8338 € - 36,8338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 400.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193945

Fascia di prezzo
42,0358 € - 33,6367 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    400.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia tubolare 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alluminio Nero

10640517

Fascia di prezzo
42,9798 € - 34,3759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    400.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    400.0 mm
Maniglia a trazione 66.0 mm Montaggio sul lato anteriore Nero

10193808

Fascia di prezzo
39,5161 € - 31,6183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 300.0 mm M8 Alluminio Nero

10193877

Fascia di prezzo
39,5567 € - 39,5567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia tubolare 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Alluminio Nero

10632741

Fascia di prezzo
42,1736 € - 33,7283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    350.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    350.0 mm
Maniglia a trazione 500.0 mm M8 Alluminio Nero

10193983

Fascia di prezzo
48,0235 € - 38,4188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia tubolare 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alluminio Nero

10632758

Fascia di prezzo
39,6757 € - 31,7326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    250.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
Maniglia a trazione 250.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193839

Fascia di prezzo
37,9717 € - 30,3855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 350.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193914

Fascia di prezzo
40,9249 € - 32,7427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    350.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 500.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193976

Fascia di prezzo
46,1811 € - 36,9422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acciaio

20074494

Fascia di prezzo
15,3093 € - 13,7784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    1032.0 mm
  • Lunghezza filetto
    1000.0 mm
  • Diametro tubo
    30.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acciaio

20074531

Fascia di prezzo
12,9675 € - 8,3362 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    632.0 mm
  • Lunghezza filetto
    600.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075828

Fascia di prezzo
32,1182 € - 32,1182 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    400.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    433.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Acciaio

20074524

Fascia di prezzo
10,8587 € - 6,9806 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    532.0 mm
  • Lunghezza filetto
    500.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acciaio

20074548

Fascia di prezzo
10,7906 € - 9,7115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    732.0 mm
  • Lunghezza filetto
    700.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075804

Fascia di prezzo
56,2527 € - 56,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    1000.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    1033.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Acciaio

20074555

Fascia di prezzo
12,3156 € - 11,084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    832.0 mm
  • Lunghezza filetto
    800.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075835

Fascia di prezzo
24,5715 € - 22,1144 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    500.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    533.0 mm