Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1358 € - 3,5393 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,0296 € - 1,1443 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,4275 € - 3,457 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 5,5371 € - 5,5371 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,2516 € - 13,5032 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 kg
2.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 2,4502 € - 2,4502 € | Richiedi il lead time qui |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 4,0082 € - 4,4165 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,0108 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,6276 € | Richiedi il lead time qui |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,0108 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,6938 € - 3,3741 € | 935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 10,3169 € - 12,9135 € | 785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,6231 € - 9,5532 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,6095 € - 0,7623 € | 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 1,1455 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 1,1455 € | 1866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,1811 € - 2,7193 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 5,9485 € - 7,4357 € | 556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 17,0653 € - 21,3142 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,4249 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm