Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.5 kg

Questo magnete a disco in neodimio può essere inserito all'interno di fori preforati o incollato sull'applicazione. Ideale per fissare elementi alle guide a soffitto o da usare all'interno di alloggiamenti o negli espositori per punti vendita.
Codice articolo Essentra :

10393987

Codice articolo precedente:

496737

136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,4165 €
100 + 4,0082 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

44,17 €

10 x 4,4165 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 15.0 mm
Forma Cilindrico
Forza di trazione 1.5 kg
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 3919108025

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci