Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Sud 23.0 mm 23.2 kg

Questo magnete a disco in neodimio (NdFeB) ha un foro svasato al centro. Il lato svasato è disponibile sia con polarità nord che sud e il magnete ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191606

Codice articolo precedente:

1219424

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,3142 €
5 - 9 20,2451 €
10 - 19 19,1898 €
20 + 17,0653 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,31 €

1 x 21,3142 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 20.0 mm
Dimensioni complessive 23.0 mm
Forma Cilindrico
Forza di trazione 23.2 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci