Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Sud 12.0 mm 0.7 kg

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance. Comes with adhesive applied on one face of the magnet. The adhesive face is available in either North or South polarity.
Codice articolo Essentra :

10191248

Codice articolo precedente:

1219385

122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,0108 €
100 - 199 0,9594 €
200 - 399 0,9081 €
400 + 0,8081 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

20,22 €

20 x 1,0108 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 12.0 mm
Forma Cilindrico
Forza di trazione 0.7 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci