Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 1.5 kg

I dischi Neo possono essere utilizzati per creare eleganti sistemi di chiusura e di esposizione modulare per punti vendita. Da inserire in fori preparati o da incollare nelle varie applicazioni. Adatti per fissare gli articoli alle guide da soffitto.
Codice articolo Essentra :

10389669

Codice articolo precedente:

493196

280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,457 €
100 + 3,4275 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

34,57 €

10 x 3,457 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 25.0 mm
Forma Barra
Forza di trazione 1.5 kg
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci