Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
2,4502 € - 2,4502 € Richiedi il lead time qui
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
4,0082 € - 4,4165 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
1,0296 € - 1,1443 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
3,4275 € - 3,457 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Barra
Nord e Sud
25.0 mm
1,1358 € - 3,5393 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
5,5371 € - 5,5371 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
7,2516 € - 13,5032 € Richiedi il lead time qui
2.5 kg
Barra
Nord e Sud
50.0 mm
10,3169 € - 12,9135 € 268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 kg
Cilindrico
Nord
20.0 mm
5,9485 € - 7,4357 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 kg
Cilindrico
Nord
20.0 mm
11,6138 € - 14,5456 € Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Rettangolare
Nord e Sud
8.0 mm
18,3011 € - 22,8833 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 kg
Rettangolare
Nord e Sud
20.0 mm
17,0653 € - 21,3142 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2 kg
Cilindrico
Nord
23.0 mm
1,6801 € - 2,1106 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 kg
Rettangolare
Nord e Sud
10.0 mm
0,3415 € - 0,4249 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
0,6817 € - 0,8525 € 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
7,6231 € - 9,5532 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 kg
Cilindrico
Nord
25.0 mm
2,1383 € - 2,666 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
5,0421 € - 6,2884 € Richiedi il lead time qui
2.7 kg
Asta
Nord e Sud
8.0 mm
0,5012 € - 0,6276 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Cilindrico
Nord
8.0 mm
0,9678 € - 1,2108 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 kg
Cilindrico
Nord
15.0 mm
  • di 6
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Fascia di prezzo
2,4502 € - 2,4502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Fascia di prezzo
4,4165 € - 4,0082 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Fascia di prezzo
1,1443 € - 1,0296 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Fascia di prezzo
3,457 € - 3,4275 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Fascia di prezzo
3,5393 € - 1,1358 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Fascia di prezzo
5,5371 € - 5,5371 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Fascia di prezzo
13,5032 € - 7,2516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    2.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Fascia di prezzo
12,9135 € - 10,3169 €

Livelli di giacenza
268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    9.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 20.0 mm 4.7 kg

10191552

Fascia di prezzo
7,4357 € - 5,9485 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    4.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 13.0 kg

10191446

Fascia di prezzo
14,5456 € - 11,6138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Fascia di prezzo
22,8833 € - 18,3011 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    12.9 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Fascia di prezzo
21,3142 € - 17,0653 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Dimensioni complessive
    23.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    23.2 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 3.6 kg

10191354

Fascia di prezzo
2,1106 € - 1,6801 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    3.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 0.7 kg

10191323

Fascia di prezzo
0,4249 € - 0,3415 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    0.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Fascia di prezzo
0,8525 € - 0,6817 €

Livelli di giacenza
281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    1.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    0.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Fascia di prezzo
9,5532 € - 7,6231 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    6.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 4.1 kg

10191408

Fascia di prezzo
2,666 € - 2,1383 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    4.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Fascia di prezzo
6,2884 € - 5,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    2.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,5012 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Fascia di prezzo
1,2108 € - 0,9678 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio