Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 2.7 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191156

Codice articolo precedente:

1219376

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 6,2884 €
10 - 19 5,9769 €
20 - 39 5,6653 €
40 + 5,0421 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

12,58 €

2 x 6,2884 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 8.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 2.7 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci