Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H1 | Colore | h | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2784 € - 0,4331 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1307 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1884 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1509 € | 2960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,019 € - 0,0296 € | 122500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | 13750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0183 € - 0,0286 € | 142600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0215 € - 0,0238 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0368 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9197 € - 2,133 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8354 € - 2,0393 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0215 € - 0,0238 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1538 € - 1,2821 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0215 € - 0,0238 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0368 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0219 € - 0,0243 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Grigio
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,289 € - 1,4322 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.26 in
159.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3765 € - 1,5295 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,289 € - 1,4322 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.26 in
159.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare