Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20774486

Codice articolo precedente:

20774486

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,4322 €
150 + 1,289 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

42,97 €

30 x 1,4322 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 159.0 mm
h 34.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 6.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci