Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 40.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753528

Codice articolo precedente:

20753528

900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0767 €
5000 + 0,069 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

76,70 €

1000 x 0,0767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci