Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,9863 € - 1,0959 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,9555 € - 1,0617 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,097 € - 0,1078 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1126 € - 0,1252 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,2654 € - 0,2949 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,5104 € - 0,5672 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,2572 € - 0,4001 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0705 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 125.0 mm Nero LDPE - PCR

20753221

Fascia di prezzo
1,0959 € - 0,9863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 114.0 mm Nero LDPE - PCR

20753191

Fascia di prezzo
1,0617 € - 0,9555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm Nero LDPE - PCR

20753139

Fascia di prezzo
1,0487 € - 0,9438 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 108.0 mm Nero LDPE - PCR

20753177

Fascia di prezzo
1,0532 € - 0,9478 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 130.0 mm Nero LDPE - PCR

20753252

Fascia di prezzo
1,1757 € - 1,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm Nero LDPE - PCR

20753276

Fascia di prezzo
0,0314 € - 0,0202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 177.8 mm Nero LDPE - PCR

20753344

Fascia di prezzo
2,6767 € - 2,409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753603

Fascia di prezzo
0,1078 € - 0,097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 52.0 mm Nero LDPE - PCR

20753641

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 101.6 mm Nero LDPE - PCR

20753146

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,9448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 70.0 mm Nero LDPE - PCR

20753719

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 105.0 mm Nero LDPE - PCR

20753160

Fascia di prezzo
1,0521 € - 0,9468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 102.0 mm Nero LDPE - PCR

20753153

Fascia di prezzo
1,4712 € - 0,9458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 127.0 mm Nero LDPE - PCR

20753238

Fascia di prezzo
1,1225 € - 1,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

20753313

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753733

Fascia di prezzo
0,2949 € - 0,2654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753740

Fascia di prezzo
0,3094 € - 0,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Inserto rotondo per tubi 90.0 mm Nero LDPE - PCR

20753801

Fascia di prezzo
0,5672 € - 0,5104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE - PCR

20753436

Fascia di prezzo
0,4001 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

20753511

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm