Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | h1 | Spessore massimo parete | D | Spessore minimo parete | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0188 € - 0,0293 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9724 € - 1,0804 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0203 € - 0,0316 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1827 € - 1,3141 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0288 € - 0,0448 € | 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0838 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0919 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0952 € - 0,1058 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1472 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,2446 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2594 € - 0,2882 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4011 € - 0,4456 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1283 € - 0,1425 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9705 € - 1,0784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9694 € - 1,508 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0355 € - 1,1505 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0335 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,46 € - 1,6222 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm