Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | h | Colore | A | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4657 € - 0,7245 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9315 € - 1,449 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1911 € - 1,8529 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nero
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 1,1673 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2991 € - 0,4653 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,405 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4539 € - 0,7061 € | 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,621 € - 0,966 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nero
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4379 € - 0,6812 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,608 € - 0,9458 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,346 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7071 € - 1,0999 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,288 € - 0,4481 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,4627 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3852 € - 0,5993 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,3054 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4085 € - 0,6354 € | 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 1,1673 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 1,127 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2258 € - 0,3512 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare