Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 50.0 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768584

Codice articolo precedente:

20768584

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 749 0,3486 €
750 + 0,3137 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

52,29 €

150 x 0,3486 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 50.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.5 mm
Materiale LDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci