Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 25.0 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768058

Codice articolo precedente:

20768058

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
450 - 2249 0,2821 €
2250 + 0,2539 €
Confezione standard: 450

Ordina a multipli di 450

Totale ordine:

126,95 €

450 x 0,2821 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 100.0 mm
B 25.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Materiale LDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci