Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768553

Codice articolo precedente:

20768553

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,3555 €
1000 + 0,3199 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

71,10 €

200 x 0,3555 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 40.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Materiale LDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci