Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768522
20768522
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 300 - 1499 | 0,2893 € |
| 1500 + | 0,2603 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Spessore massimo parete | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 2.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare