Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi con filetto

Disponibile

Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Dimensioni filettatura Materiale inserto Colore AxA Materiale corpo Acquista
0,5321 € - 1,1175 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M8
Metallo
Nero
25.0 mm
PA
1,2018 € - 2,5238 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Metallo
Nero
40.0 mm
PA
6,2743 € - 7,7628 € 2663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
M10
Lega di Alluminio
Naturale
40.0 mm
Lega di alluminio pressofuso
1,2018 € - 2,5238 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Metallo
Nero
40.0 mm
PA
21,8822 € - 45,1495 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M16
Acciaio inossidabile
Nero
30.0 mm
PA
0,7562 € - 1,5882 € 2388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M8
Metallo
Nero
30.0 mm
PA
1,3035 € - 2,7374 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M8
Metallo
Nero
30.0 mm
PA
0,7439 € - 1,5622 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Metallo
Nero
30.0 mm
PA
1,0268 € - 2,4835 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
HIPS
Nero
38.1 mm
HIPS
0,3698 € - 0,7767 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
Metallo
Nero
20.0 mm
PA
22,562 € - 46,5771 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M12
Acciaio inossidabile
Nero
50.0 mm
PA
22,3212 € - 46,1013 € 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
Nero
40.0 mm
PA
13,0726 € - 26,9767 € 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Ottone nichelato
Nero
30.0 mm
PA
14,5456 € - 30,0402 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M12
Ottone nichelato
Nero
40.0 mm
PA
2,0757 € - 5,1016 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Nylon
Nero
30.0 mm
Nylon
1,0084 € - 2,4894 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M8
Nylon
Nero
30.0 mm
Nylon
0,637 € - 0,7959 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10
Nylon
Nero
25.0 mm
Nylon
1,9686 € - 3,8962 € 1366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Nylon
Nero
40.0 mm
Nylon
1,0324 € - 1,2931 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Nylon
Nero
30.0 mm
Nylon
0,3385 € - 0,7108 € 5354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Metallo
Nero
16.0 mm
HDPE
  • di 8
Inserto filettato Quadrato 25.0 mm 1.5 mm PA

10248188

Fascia di prezzo
1,1175 € - 0,5321 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.0 mm PA

10248263

Fascia di prezzo
2,5238 € - 1,2018 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.5 mm Lega di alluminio pressofuso

10261323

Fascia di prezzo
7,7628 € - 6,2743 €

Livelli di giacenza
2663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale corpo
    Lega di alluminio pressofuso
  • Materiale inserto
    Lega di Alluminio
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 1.5 mm PA

10248225

Fascia di prezzo
2,5238 € - 1,2018 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato M16 30.0 mm 1.5 mm PA

10274149

Fascia di prezzo
45,1495 € - 21,8822 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Inserto filettato Quadrato 30.0 mm 2.0 mm PA

10248232

Fascia di prezzo
1,5882 € - 0,7562 €

Livelli di giacenza
2388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 30.0 mm 1.5 mm PA

10248195

Fascia di prezzo
2,7374 € - 1,3035 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 30.0 mm 2.0 mm PA

10248249

Fascia di prezzo
1,5622 € - 0,7439 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 38.1 mm 18.0 mm HIPS

10252888

Fascia di prezzo
2,4835 € - 1,0268 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    38.1 mm
  • Gauge
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    HIPS
  • Materiale inserto
    HIPS
Inserto filettato Quadrato 20.0 mm 1.5 mm PA

10248171

Fascia di prezzo
0,7767 € - 0,3698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato M12 50.0 mm 1.5 mm PA

10274224

Fascia di prezzo
46,5771 € - 22,562 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato Quadrato M10 40.0 mm 2.0 mm PA

10274187

Fascia di prezzo
46,1013 € - 22,3212 €

Livelli di giacenza
143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato Quadrato 30.0 mm 1.5 mm PA

10273975

Fascia di prezzo
26,9767 € - 13,0726 €

Livelli di giacenza
281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 1.5 mm PA

10274019

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato Quadrato M10 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10289907

Fascia di prezzo
5,1016 € - 2,0757 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Inserto filettato Quadrato M8 30.0 mm 1.5 mm Nylon

10289884

Fascia di prezzo
2,4894 € - 1,0084 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserto filettato Quadrato M10 25.0 mm 1.5 mm Nylon

10435540

Fascia di prezzo
0,7959 € - 0,637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserto filettato Quadrato M10 40.0 mm 2.0 mm Nylon

10289938

Fascia di prezzo
3,8962 € - 1,9686 €

Livelli di giacenza
1366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato Quadrato M10 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10289969

Fascia di prezzo
1,2931 € - 1,0324 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Inserto filettato Quadrato M8 16.0 mm HDPE

10286630

Fascia di prezzo
0,7108 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
5354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    HDPE
  • Materiale inserto
    Metallo
  • Colore
    Nero