Menu Ricerca

Inserto filettato M8 Quadrato 38.1 mm 2.0 mm HIPS Nero

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Codice articolo Essentra :

10252888

Codice articolo precedente:

462390

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,4835 €
250 - 2499 1,0792 €
2500 + 1,0268 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

62,09 €

25 x 2,4835 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale HIPS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci