Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M10 30.0 mm 2.0 mm Nylon

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Codice articolo Essentra :

10289907

Codice articolo precedente:

499234

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 5,1016 €
250 - 1249 2,4293 €
1250 + 2,0757 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

127,54 €

25 x 5,1016 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 2.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo Nylon
Materiale inserto Nylon
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci