Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5163 € - 5,2843 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE con inserto in metallo
|
||
| 0,771 € - 0,8097 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,5674 € - 5,3915 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,8415 € - 1,7672 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE con inserto in metallo
|
||
| 0,6203 € - 1,4484 € | 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,0757 € - 5,1016 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0073 € - 1,2615 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,637 € - 0,7959 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0324 € - 2,7155 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,3435 € - 4,206 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0252 € - 1,2822 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,8788 € - 1,0985 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,7845 € - 4,4316 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Nylon
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,9686 € - 3,8962 € | 1366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,7591 € - 1,5942 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,8696 € - 2,1504 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,2337 € - 0,4909 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,4262 € - 0,8951 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5582 € - 1,1723 € | 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M12
|
Metallo
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 6,3309 € - 7,7628 € | 836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
Naturale
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lega di alluminio pressofuso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare