Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Codice articolo Essentra :

10435519

Codice articolo precedente:

499229

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 2999 0,8097 €
3000 + 0,771 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

485,82 €

600 x 0,8097 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 1.5 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale corpo Nylon
Materiale inserto Nylon
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci