Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE con inserto in metallo

L'inserto per tubo quadrato filettato ha un inserto M10 che consente di alloggiare supporti per tubi quadrati regolabili. Riduce la necessità di forare, risparmiando tempo e fatica. Progettato per l'aggiunta di piedini regolabili in altezza, rotelle, piedini scorrevoli o qualsiasi altro componente esterno. Realizzato in HDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10164105

Codice articolo precedente:

PZMN400-RM10B

540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 5,2843 €
250 + 2,5163 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

132,11 €

25 x 5,2843 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 40.0 mm
Gauge 1.0 mm - 2.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo HDPE con inserto in metallo
Materiale inserto Metallo
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci