Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M6 25.0 mm 1.0 mm HDPE

L'inserto per tubo quadrato filettato ha un inserto M6 con filettatura interna per accogliere supporti e piedini di livellamento regolabili. Riduce la necessità di effettuare fori, risparmiando tempo e fatica. Progettato per aggiungere piedini regolabili in altezza, rotelle, guide o qualsiasi altro componente esterno. Realizzato in HDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10286166

Codice articolo precedente:

498586

1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4909 €
500 + 0,2337 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

24,55 €

50 x 0,4909 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
Gauge 1.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto Metallo
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci