Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5456 € - 30,0402 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 14,5456 € - 30,0402 € | 3407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9267 € - 1,9462 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 14,5456 € - 30,0402 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M12
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 14,5456 € - 30,0402 € | 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 13,0726 € - 26,9767 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 4,3056 € - 9,0418 € | 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
Naturale
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lega di alluminio pressofuso
|
||
| 0,6925 € - 1,4544 € | 9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,451 € - 0,9471 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6394 € - 1,3427 € | 5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,2626 € - 0,5515 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,759 € - 1,5939 € | 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,9588 € - 2,0135 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,2131 € - 0,4475 € | 27100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Metallo
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,8526 € - 1,7905 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,2048 € - 0,4302 € | 4295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Metallo
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3891 € - 0,8172 € | 5725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,0324 € - 1,2931 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,8788 € - 1,0985 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,9163 € - 1,9243 € | 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio