Menu Ricerca

Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

Il tappo filettato in HDPE giallo con o-ring è dotato di un o-ring per proteggere le filettature BSP/Gas dalle perdite grazie alla tenuta stagna.
Codice articolo Essentra :

10286173

Codice articolo precedente:

498587

7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,5515 €
500 + 0,2626 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

27,58 €

50 x 0,5515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale HDPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci