Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M10 35.0 mm 1.0 mm HDPE

L'inserto filettato quadrato con piedino in HDPE lucido è costituito da un inserto filettato M10 per l'inserimento di attacchi e piedini regolabili.
Codice articolo Essentra :

10286210

Codice articolo precedente:

498591

950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,9471 €
500 + 0,451 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

47,36 €

50 x 0,9471 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 35.0 mm
Gauge 1.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto Metallo
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci