Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi con filetto

Disponibile

Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Dimensioni filettatura Materiale inserto Colore AxA Materiale corpo Acquista
0,2131 € - 0,4475 € 27100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Metallo
Nero
20.0 mm
HDPE
0,6394 € - 1,3427 € 5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
Metallo
Nero
50.0 mm
HDPE
0,4826 € - 1,0135 € 15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
Metallo
Nero
40.0 mm
HDPE
0,6889 € - 1,4467 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M12
Metallo
Nero
50.0 mm
HDPE
1,3035 € - 2,7374 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
Metallo
Nero
30.0 mm
PA
0,8667 € - 1,9124 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M8
HIPS
Nero
19.0 mm
HIPS
0,4928 € - 1,0112 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M8
PA
Nero
25.4 mm
PA
0,5665 € - 1,1897 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Metallo
Nero
25.0 mm
PA
22,562 € - 46,5771 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M12
Acciaio inossidabile
Nero
50.0 mm
PA
22,3212 € - 46,1013 € 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
Nero
40.0 mm
PA
14,5456 € - 30,0402 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M12
Ottone nichelato
Nero
50.0 mm
PA
13,9126 € - 13,9126 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M20
Ottone nichelato
Nero
40.0 mm
PA
21,8822 € - 45,1495 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M16
Acciaio inossidabile
Nero
30.0 mm
PA
14,5456 € - 30,0402 € 915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M20
Ottone nichelato
Nero
40.0 mm
PA
6,2743 € - 7,7628 € 2663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
M10
Lega di Alluminio
Naturale
40.0 mm
Lega di alluminio pressofuso
14,5456 € - 30,0402 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M16
Ottone nichelato
Nero
40.0 mm
PA
14,5456 € - 30,0402 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M16
Ottone nichelato
Nero
50.0 mm
PA
22,3212 € - 46,1013 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Acciaio inossidabile
Nero
40.0 mm
PA
14,5456 € - 30,0402 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M12
Ottone nichelato
Nero
40.0 mm
PA
14,5456 € - 30,0402 € 3407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M12
Ottone nichelato
Nero
40.0 mm
PA
  • di 8
Inserto filettato Quadrato M6 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10286142

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,2131 €

Livelli di giacenza
27100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale corpo
    HDPE
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato M8 50.0 mm 1.0 mm HDPE

10286258

Fascia di prezzo
1,3427 € - 0,6394 €

Livelli di giacenza
5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    HDPE
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato M8 40.0 mm 1.0 mm HDPE

10286227

Fascia di prezzo
1,0135 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    HDPE
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato M12 50.0 mm 1.0 mm HDPE

10286272

Fascia di prezzo
1,4467 € - 0,6889 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale corpo
    HDPE
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 30.0 mm 1.5 mm PA

10248195

Fascia di prezzo
2,7374 € - 1,3035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato 19.0 mm 18.0 mm HIPS

10241738

Fascia di prezzo
1,9124 € - 0,8667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • Gauge
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    HIPS
  • Materiale inserto
    HIPS
Inserto filettato Quadrato 25.4 mm 18.0 mm PA

10093283

Fascia di prezzo
1,0112 € - 0,4928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • Gauge
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    PA
Inserto filettato Quadrato 25.0 mm 1.5 mm PA

10248201

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale corpo
    PA
  • Materiale inserto
    Metallo
Inserto filettato Quadrato M12 50.0 mm 1.5 mm PA

10274224

Fascia di prezzo
46,5771 € - 22,562 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato Quadrato M10 40.0 mm 2.0 mm PA

10274187

Fascia di prezzo
46,1013 € - 22,3212 €

Livelli di giacenza
143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato Quadrato M12 50.0 mm 2.0 mm PA

10274101

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato Quadrato M20 40.0 mm 1.5 mm PA

10645109

Fascia di prezzo
13,9126 € - 13,9126 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Inserto filettato Quadrato M16 30.0 mm 1.5 mm PA

10274149

Fascia di prezzo
45,1495 € - 21,8822 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.0 mm PA

10274064

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.5 mm Lega di alluminio pressofuso

10261323

Fascia di prezzo
7,7628 € - 6,2743 €

Livelli di giacenza
2663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale corpo
    Lega di alluminio pressofuso
  • Materiale inserto
    Lega di Alluminio
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.0 mm PA

10274057

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Inserto filettato Quadrato M16 50.0 mm 2.0 mm PA

10274118

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Inserto filettato Quadrato M10 40.0 mm 1.5 mm PA

10274156

Fascia di prezzo
46,1013 € - 22,3212 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 1.5 mm PA

10274019

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.0 mm PA

10274040

Fascia di prezzo
30,0402 € - 14,5456 €

Livelli di giacenza
3407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12