Menu Ricerca

Metallo Inserto filettato M8 Quadrato 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

L'inserto per tubo quadrato filettato ha un inserto M8 con filettatura interna per accogliere supporti e piedini di livellamento regolabili. Riduce la necessità di effettuare fori, risparmiando tempo e fatica. Progettato per l'aggiunta di piedini regolabili in altezza, rotelle, piedini scorrevoli o qualsiasi altro componente esterno. Realizzato in HDPE grigio.
Codice articolo Essentra :

10303757

Codice articolo precedente:

551717

2767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,6169 €
500 + 0,2937 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

30,85 €

50 x 0,6169 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale HDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci