Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Di colore grigio, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20776916

Codice articolo precedente:

20776916

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12500 - 62499 0,024 €
62500 + 0,0216 €
Confezione standard: 12500

Ordina a multipli di 12500

Totale ordine:

300,00 €

12500 x 0,024 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Grigio
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci