Menu Ricerca

Domed Inserto per tubi 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20594664

Codice articolo precedente:

20594664

32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,0921 €
8000 + 0,0658 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

73,68 €

800 x 0,0921 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Materiale LDPE - PIR
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci