Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2846 € - 0,6968 € | 7123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,079 € - 0,1424 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,2278 € | 9130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10076729 | 0,0674 € - 0,1424 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|
| 0,1567 € - 0,3898 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1282 € - 0,3465 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0265 € - 0,0719 € | 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0349 € - 0,0808 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,046 € - 0,1068 € | 5104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1553 € - 0,3638 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3506 € - 0,8172 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,0931 € - 4,2764 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,2788 € - 3,8639 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.996 in
76.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 1,87 € - 4,5514 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,3355 € - 0,7397 € | 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,9116 € - 2,6676 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,485 € - 4,5239 € | 546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2492 € - 0,6104 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2585 € - 0,6352 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3712 € - 0,8209 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare