Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Bianco

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183731

Codice articolo precedente:

085070060303

546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,5239 €
50 - 999 2,4063 €
1000 + 1,485 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

45,24 €

10 x 4,5239 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci