Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,0948 € - 0,1998 € 3152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2478 € - 0,5799 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,1444 € - 0,1685 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,0784 € - 0,1094 € 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,111 € - 0,13 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,0761 € - 0,1062 € 1853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2492 € - 0,6104 € 3172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,2626 € - 0,6449 € 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2846 € - 0,6968 € 922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1289 € - 0,2365 € 78957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1501 € - 0,2733 € 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1614 € - 0,2974 € 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,1798 € - 0,3299 € 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1968 € - 0,3611 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,1614 € - 0,2974 € 2917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,253 € - 0,6215 € 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
0,3712 € - 0,8209 € 617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
0,704 € - 1,3888 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
12.0 mm
PE
3.6 mm
1.2 mm
1
0,228 € - 0,4178 € 23734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,1117 € - 0,1117 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • di 28
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10076019

Fascia di prezzo
0,1998 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
3152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121801

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
55.0 mm N/A Nero PE

10261316

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183144

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

10412534

Fascia di prezzo
0,13 € - 0,111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Bianco

10183137

Fascia di prezzo
0,1062 € - 0,0761 €

Livelli di giacenza
1853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Grigio

10183496

Fascia di prezzo
0,6104 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
3172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Bianco

10183533

Fascia di prezzo
0,6449 € - 0,2626 €

Livelli di giacenza
1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

10330791

Fascia di prezzo
0,6968 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Nero

10183281

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
78957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183328

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Bianco

10330753

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 26.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183397

Fascia di prezzo
0,3299 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Bianco

10330760

Fascia di prezzo
0,3611 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183359

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
2917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Bianco

10183557

Fascia di prezzo
0,6215 € - 0,253 €

Livelli di giacenza
2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Grigio

10183601

Fascia di prezzo
0,8209 € - 0,3712 €

Livelli di giacenza
617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm PE Grigio

10183649

Fascia di prezzo
1,3888 € - 0,704 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Bianco

10330777

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
23734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183519

Fascia di prezzo
0,1117 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio